Selecteer uw land
PAD-EX01P12DZ2* Tablet ComputerPad-Ex® 01
Tablet computer Pad-Ex 01, LTE (optional), camera (optional), i5 processing unit, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows® 11 Pro for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
- Intel® Wi-Fi 6E
- 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
- 11 MP camera with autofocus and LED flash
- Can be used in sunlight
- Thunderbolt® 4
- Micro HDMI
- 6 keys, including 2 user-definable keys
- TPM 2.0
- Support for 4G LTE and GPS/Augmented Reality
- Sierra Wireless EM 7565 Module
- 1-D/2-D barcode scanner
- Non-Camera version possible
- MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE