Tabletten

De tablets zijn verkrijgbaar met krachtige Android- of Windows-besturingssystemen en maken mobiele gegevensuitwisseling mogelijk in de industrie voor olie en gas, de petrochemische industrie, de chemische industrie, de farmaceutische industrie en andere sectoren. De robuuste tabletoplossingen zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen, zowel in gevaarlijke als niet-gevaarlijke zones, zoals Zone 1/21, Div. 1 en Zone 2/22, Div. 2. Ze ondersteunen mobile workers bij hun dagelijkse taken, zoals controles, inspecties, onderhoudswerkzaamheden, inventarisaties en het volgen van materiaal. Om aan de hoge eisen van deze toepassingen te voldoen en een veilige werking te garanderen, worden de apparaten onderworpen aan diverse tests die een veilige werking waarborgen.

De sleutel tot digitaliseringTab-Ex 05
Alle Tab-Ex®-tablets zijn gecertificeerd voor wereldwijd gebruik en beschikken over een reeks innovatieve functies, waaronder op locatie gebaseerde AR-functies, die het werken in gevaarlijke omgevingen nog veiliger maken. Dankzij de Google ARCore-certificering zijn de tablets bij uitstek geschikt voor ondersteuning op afstand, trainingen en het gebruik van bedrijfsspecifieke tools.
Ontdek onze Android-tablet met 5G-ondersteuning!

Getest om een veilige werking te garanderen
- Test van de thermische weerstand: Gedurende een periode van vier weken worden de apparaten in een klimaatkamer blootgesteld aan extreme hitte en vochtigheid, alsmede aan één dag met extreme kou.
- Valtests: Er worden meerdere keren testgewichten vanaf vooraf vastgestelde hoogtes op de apparaten laten vallen om de duurzaamheid van de behuizingen en (touchscreen)schermen te waarborgen.
- Valtests: De apparaten worden vanaf een hoogte van 1 m op een betonnen vloer laten vallen om de robuustheid te testen.
- Overdruk- en vlamverspreidingstest: De eenheden worden vervolgens onderworpen aan hydrostatische druktests om de sterkte en de integriteit van de behuizing te controleren. Vervolgens wordt een interne explosie met testgassen opgewekt om te waarborgen dat de vlammen zich niet van binnen naar buiten verspreiden.
- Bescherming tegen het binnendringen van vreemde stoffen: Na de hierboven beschreven tests worden de apparaten getest volgens de IP-normen 64-68 op hun weerstand tegen waterinsijpeling en stof.
- Engels
- Portugees
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Tab-Ex® 04 Pro | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected Tablets | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 333 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 21 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurSuccess Story Digitization at BASF | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 567 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.