WCS-MF1-xxx Fixing Cord

Fixing cord for easy and secure installation of the code rail in the profile rail

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS-MF1-xxx

Length1 ... 100 m
Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialPolyethylene (PE)
Mass5 g / m
Algemene opmerkingen