Selecteer uw land
OBT1250-R202-K2-IR Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Version for universal voltages
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Version with infrared light
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR