MW-REF-M50 Reflector

Radar corner reflector, triangular 72.1 x 63.2 x 83.4 mm, with 2 mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Metal reflector to amplify the reflection signal
  • Increasing the reflective properties of objects with low radar cross section
  • Robust and weahterproof design
  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MW-REF-M50

Suitable componentsindustrial radar sensors
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Materialsteel DC01, galvanized (electro-zink plated)
Mass90 g
Dimensions
Height63.2 mm
Width72.1 mm
Length83.4 mm
Mountingmounting holes , Diameter: 6.2 mm
Algemene opmerkingen