Selecteer uw land
WS-UCC2500-F406-B41-01-02-IBC Wireless ultrasonic sensorWILSEN.sonic.level
Wireless ultrasonic sensor with LoRaWAN interface, especially for fill level measurement in intermediate bulk containers (IBC), sensing range 150 ... 2500 mm, resolution 1 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- LoRaWAN EU868 frequency plan
- For direct mounting in the 2-inch thread of the lid of intermediate bulk containers (IBC)
- Battery operated
- Data transfer via LoRaWAN
- LoRaWAN downlink channel for querying and adjusting parameter values
- Bluetooth interface for commissioning, parameterization and diagnostics
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR