Selecteer uw land
KFA6-ER-1.5 Conductive Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 230 V AC supply
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 30 kΩ
- Relay contact output
- Minimum/maximum control
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL