Selecteer uw land
EPV-7500-SS-02 Enclosure Protection Vent
Enclosure protection vent for 7500 series purge and pressurization system, aluminum body and stainless steel cap
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Must be used in conjunction with a 7500-01-AA* or 7500-MTD-* purge and pressurization control unit
- Low cost, universal mounting, easy to use
- Not gravity dependent
- Various enclosure protection vents for different applications
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Mechanical with no cables
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE