IQH4-FP-V1

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Range up to 200 mm
  • Multi-tag reading capability for up to 20 tags
  • Operating frequency 13.56 MHz
  • Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
  • LED function indicator
  • Degree of protection IP67 / IP69
  • For RFID evaluation unit IDENTControl

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

Algemene opmerkingen