Selecteer uw land
UC2000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- CANopen interface
- E1-Type approval
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Rugged metal base
- Function indicators visible from all directions
- Degree of protection IP68
- Deutsch connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR