Selecteer uw land
Z905 Zener Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel
- AC version
- Working voltage 0.9 V at 1 µA
- Series resistance max. 18.18 Ω
- Fuse rating 250 mA
- DIN rail mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL