K-CJC-BU Terminal Block

Terminal block for cold junction compensation

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules
  • Integrated Pt100 resistance thermometer for cold junction compensation
  • Packaging unit: 1 piece, blue
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.61,44 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van K-CJC-BU

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblue
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18 mm (0.6 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal with integrated Pt100 resistance thermometer , removable
Structuresingle-row
Packing unit1 item(s)
Algemene opmerkingen