Selecteer uw land
Z857 Zener Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel
- DC version, negative polarity
- Working voltage 6 V at 10 µA
- Series resistance max. 15.5 Ω
- Fuse rating 200 mA
- DIN rail mountable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL