Selecteer uw land
RLK28-8-H-400-IR-Z/31/116 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Universal series with highly versatile fields of use
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
- Programmable time function GAN, GAB, IAB and GAN-IAB as double function
- Version for universal voltages
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH