Selecteer uw land
RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ultra bright LEDs for power on and switching state
- Minimal black-white difference through the infrared transmission LED
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Waterproof, degree of protection IP67
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR