Selecteer uw land
UB200-12GM-I-V1 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Very small unusable area
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH