Selecteer uw land
HD2-GTR-4PA Gateway
Gateway module for fieldbus power hub for PROFIBUS PA to PRFIBUS DP Master communication
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- PROFIBUS DP V1 / For 4 segments PA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- Optional redundant configuration
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 12 Mbit/s, auto adapting
- For redundant and non-redundant masters
- Supports Flying Redundancy (FR)
- Cyclic/acyclic data exchange
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE