Selecteer uw land
RL31-8-1200-RT/59/73c/136 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 1200 mm adjustable detection range, red light, dark on, push-pull output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Highly visible LED
- Powerful push-pull output
- Red transmission light
- Compact and stable housing
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH