K-500R0%1 Measuring Resistor

Measuring resistor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van K-500R0%1

Measuring resistor500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Algemene opmerkingen