WCS3-FT1 WCS3 Aluminum Profile System

Fitting tool for WCS3 aluminum profile system

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Fitting tool for speedy and safe installation of the code rail in the aluminum profile
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS3-FT1

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 900 g
Dimensions(W x H x D) : 108 mm x 60 mm x 115 mm
Algemene opmerkingen