WCS-MB1 WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket for bolt connection, straight section

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Supplied with M6 mounting screws
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.9,35 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS-MB1

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Mass125 g (without fastening screws)
Dimensions
Height26 mm
Width38 mm
Length90 mm
Algemene opmerkingen