Selecteer uw land
RL31-8-2500-IR/73c/136 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, infrared light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH