Selecteer uw land
KFU8-SR-1.3L.V Switch Amplifier
Switch amplifier, signal conditioner, 1-channel
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- Universal usage at different power supplies
- 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input
- 2 relay contact outputs
- Adjustable energized/de-energized delay
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL