KF-ST-5GN Terminal Block

Terminal block for KF modules, 3-pin screw terminal, green

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules of K-System
  • Packaging unit: 5 pieces green
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van KF-ST-5GN

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorgreen
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15.5 x 18.2 mm (0.5 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal , removable
Structuresingle-row
Packing unit5 item(s)
Algemene opmerkingen