Selecteer uw land
KFD2-ER-2.W.LB Conductive Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL