Selecteer uw land
LB9547-S70-0-0-1-0-M LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Standard enclosure for LB-System
- Max. 46 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- For MODBUS TCP/IP
- Redundancy (field bus and power supply)
- Electropolished enclosure, IP66/NEMA 4X
- Packaged certified solution
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE