Selecteer uw land
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Background suppression sensor for roller conveyors
- For installation between the rollers on a roller conveyor
- Very small black-white difference
- Adjustable detection range
- Can be connected in series
- ON/Off delay adjustable
- 3 in 1: Sensor, pneumatic valve and integrated control logic
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT