WCS-MB-C WCS Code Rail Bracket

Mounting bracket, straight section

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket for code rail, straight
  • Powder coated
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS-MB-C

Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Material thickness2 mm
MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated , powder coated
Mass125 g
Algemene opmerkingen