Selecteer uw land
ASS58-K Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 16 Bit singleturn
- Data transfer up to 2 MBaud
- Optically isolated RS 422 interface
- Recessed hollow shaft
- Zero-set function electrically and by preset key
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR