Selecteer uw land
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, AC/DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating voltage AC / DC
- Highly visible LED
- Relay output, 1 potential free alternator
- Compact and stable housing
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH