Selecteer uw land
BB10-P-F2/25/33/35/102/115-7m Thru-Beam Sensor
Miniature photoelectric sensor with plug-in design housing for mounting in 13 mm hole
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours
- Integrated circuit
- Plug-in style housing for 13 mm hole
- Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs
- Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
- Light on version
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH