Betrouwbaar transport van materialen naar overslagstations met behulp van AMR’s

Betrouwbaar transport van materialen naar overslagstations met behulp van AMR’s

Eenweg licht sensor met grote openingshoek voor krachtige signaaloverdracht

De aanvraag

Autonome mobiele robots (AMR’s) vervoeren goederen van de ene locatie naar de andere als onderdeel van de productie- en magazijnlogistiek. Bij overslagstations worden de goederen automatisch op de AMR geladen en gelost. Vaak bevinden zich meerdere stations naast elkaar. Eerst moet de AMR veilig aan een station koppelen om een soepele en veilige overdracht van de goederendrager te garanderen. Tijdens de overdracht is een eenvoudige maar robuuste signaaloverdracht tussen de AMR en het overslagstation vereist om de laad- en losrichting te regelen.

Het doel

De nadruk ligt hier op het tot stand brengen van een robuuste signaaloverdracht voor het aansturen van het laad- en losproces. De verbinding moet ook betrouwbaar functioneren als er in de omgeving metalen constructies aanwezig zijn die het communicatiekanaal tussen de AMR en het laadstation zouden kunnen verstoren. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om te controleren of de AMR signalen uitwisselt met het juiste laadstation. Dit helpt de AMR om zijn doelpositie zo snel en eenvoudig mogelijk te herkennen. Ongeacht het traject van de AMR moet het lichtsignaal van de zender van tevoren bij het ontvangstelement aankomen – zelfs als het voertuig niet correct is uitgelijnd of als er trillingen zijn veroorzaakt door factoren zoals lichte oneffenheden op de route. De lichtvlek van een standaard eenweg licht sensor zou voor deze taak te klein zijn; de AMR zou niet telkens zijn positie vinden. Een standaard eenweg licht sensor zou ook niet in staat zijn om bewegingen tijdens het stoppen van het voertuig of positieveranderingen als gevolg van oneffenheden in de ondergrond te compenseren.

BB10-P-F1/BB10-P-F2-serie eenweg licht sensoren, optische sensoren

De oplossing

De BB10-P-F1/BB10-P-F2-serie eenweg licht sensoren biedt het ideale totaalpakket. Door gebruik te maken van twee eenweg licht sensoren kan een eenvoudige tweebits signaaloverdracht tot stand worden gebracht om het laden of lossen bij het overslagstation te activeren. De eerste sensor geeft aan dat het positioneringsproces is voltooid en de tweede sensor activeert het laad- of losproces. De signaaloverdracht kan volledig procesveilig worden gemaakt door gebruik te maken van twee eenweg licht sensoren met verschillende transmissiefrequenties. Dit komt doordat overspraak als gevolg van reflecties van metalen onderdelen kan worden voorkomen, zelfs wanneer de sensoren zeer dicht bij elkaar zijn geplaatst. Deze communicatie kan ook worden gebruikt om te controleren of het juiste overslagstation wordt gebruikt of om het juiste overslagstation te vinden voordat de AMR wordt uitgevoerd met fijnpositionering. Dit wordt mogelijk gemaakt door een zender op de AMR die zendfrequentie 1 gebruikt, die koppelt met ontvangers die ontvangstfrequentie 1 gebruiken op de overslagstations. Door simpelweg de ontvanger van een overslagstation te activeren, kan het juiste overslagstation zeer eenvoudig over een grote afstand worden bevestigd met behulp van een eenweg licht sensor. De ontvanger op het ongebruikte station wordt eenvoudigweg gedeactiveerd omdat er geen overdracht in behandeling is. De ideale grootte van de lichtvlek en de openingshoek van de ontvanger zorgen voor een betrouwbare detectie, zelfs als het voertuig niet optimaal is uitgelijnd of als er trillingen zijn die de AMR beïnvloeden.

optische Sensoren bb10 detectiebereik AGV-goederenbehandeling

Technische eigenschappen

  • Eenweg licht sensor met een detectiebereik van 0 m tot 3 m, zonder dode zone
  • Grote lichtvlek (diameter 350 mm op een afstand van 3 m) en opvanghoek
  • Twee zendfrequenties
  • Infraroodlicht om interferentie te voorkomen
  • Plug-in-behuizing voor eenvoudige montage aan de voorzijde
  • Hoge beschermingsgraad IP67

De voordelen

Het gebruik van twee eenweg licht sensoren is een zeer ruimtebesparende en – bovenal – kosteneffectieve manier om deze taak op te lossen. Ook de twee verschillende zendfrequenties kunnen op voordelige wijze worden benut: eerst wordt het juiste station gedetecteerd via frequentie 1. Door een tweede paar sensoren over te schakelen naar frequentie 2 wordt het laad- of losproces in gang gezet. Dit signaal is robuust en wordt niet beïnvloed door interferentie, in tegenstelling tot AMR-draadloze communicatie, die in bepaalde omgevingen met veel metalen onderdelen kan worden verstoord. Regelgeving voor radiocommunicatie of bandbreedtes is niet van toepassing. Het gebruik van twee verschillende zendfrequenties voorkomt overspraak als gevolg van reflecties van de lichtstraal. De apparaten zenden infraroodlicht uit dat onzichtbaar is voor het menselijk oog, zodat er geen storende visuele effecten optreden.

In één oogopslag

  • Dankzij de grote lichtvlek en de brede opvanghoek wordt het overslagstation betrouwbaar gedetecteerd
  • Sterke optische signaalverbinding, geen storing door metalen onderdelen
  • Dankzij twee zendfrequenties is parallel gebruik met extra functies mogelijk
  • Het infraroodlichtsignaal is onzichtbaar voor het menselijk oog en veroorzaakt geen storingen
  • Eenvoudige montage aan de voorkant, geen beugel nodig

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.