Selecteer uw land
KFD2-WAC2-1.D Strain Gauge Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Strain gauge input (full or half bridge)
- Output 0 mA ... ± 20 mA or 0 V ... ± 10 V
- 2 relay contact outputs
- Programmable high/low alarm
- Configurable by PACTware or keypad
- RS-485 interface
- Line fault detection (LFD)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL