Selecteer uw land
ML300-8-600-RT/25/98/102 Diffuse mode sensor
Diffuse mode sensor, miniature design, 600 mm adjustable detection range, red light, light on, NPN output, M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT