Selecteer uw land
ML100-8-W-200-RT/102/115b Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor with rectangular light spot for clear object detection, 200 mm detection range, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, NPN output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR