Selecteer uw land
UC2000-30GM70-UE2R2-K-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic diffuse mode sensor with separate transducer
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 0 ... 10 V
- 1 switch output
- Synchronization options
- Temperature compensation
- Can be parameterized via the ULTRA-PROG-IR software and interface (accessories)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH