Selecteer uw land
KCD0-LGH.SP Placeholder Module
Placeholder isolated barrier for KC* modules
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- K-System place holder module
- Housing width 12.5 mm
- Marshalling for field and control side circuits
- Configurable via plug-in jumpers
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL