Selecteer uw land
LB6006A Relay Output
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8-channel
- Contact 30 V AC/DC, 1 A, 30 W, 30 VA (resistive load)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE