S-ADP-USB Adapter

Adapter with USB interface

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Isolated USB interface cable
  • Used with SC-System devices
  • Configurable via PC
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van S-ADP-USB

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationsafe electrical isolation by reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff test voltage 3 kV, 50 Hz, 1 min
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (industrial locations)
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x µUSB
Computer1 x Type A USB
Mass50 g
Cable length1.5 m
Algemene opmerkingen