Selecteer uw land
IQT1-18GM-R4-V1 RFID Read/Write Device
HF RFID read/write device, ISO 15693
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Read/write head with thread M18 x 1
- Connection via V1 (M12 x 1) plug connection
- Multihole-LED for function display
- Degree of protection IP67
- Connection via integrated RS-485 interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH