MBHC-FB-4* Power Hub MotherboardFieldConnex® Fieldbus

Power hub motherboard with common host interface

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 4 segments, individual modules per segment
  • Supports all PLC and PCS hosts
  • High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
  • Best quality, smallest size and lowest heat dissipation
  • For FOUNDATION Fieldbus H1
  • Optional advanced diagnostics
  • Passive impedance for high reliability
  • Supports Ex ic voltage limitation
  • Installation in Zone 2/Div. 2
  • Spring terminals or screw terminals selectable

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Interface symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Algemene opmerkingen