Selecteer uw land
MBHC-FB-8R.HSC* Power Hub MotherboardFieldConnex® Fieldbus
Power hub motherboard with host system connectors
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 segments, redundant, individual modules per segment
- Supports all PLC and PCS hosts
- High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
- Best quality, smallest size and lowest heat dissipation
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Optional advanced diagnostics
- Passive impedance for high reliability
- Supports Ex ic voltage limitation
- Installation in Zone 2/Div. 2
- Spring terminals or screw terminals selectable
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE