5500-MAN-EX01-* Manifold Valve System

Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous areas Zone 2 and 22

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for Zone 2 & 22
  • ATEX & IECEx certifications
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van 5500-MAN-EX01-*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen