Selecteer uw land
BIS510P-F201A-60 Vision Sensor
Sheet inspection sensor for monitoring print by comparing stored images or barcode evaluation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Automatic learning of the reference image
- Automatic search for optimum image section
- Reliable on reflective surfaces through polarization filter technology
- Integrated error image memory
- Integrated illumination
- Image and barcode recognition with 10 page/s and a maximum sheet speed of 4 m/s
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE