Velverificatie

BIS15-sensor voor velverificatie

Vision-sensoren maken een snelle en eenvoudige controle van een bepaald vel mogelijk bij toepassingen voor het opsporen van afwijkende vellen. In de drukindustrie worden deze vision-sensoren voor velverificatie ingezet in vouw-, sorteer- en bindmachines. Het bijzondere kenmerk is dat twee functies in één vision-sensor zijn gecombineerd: reeksen kunnen worden gecontroleerd door middel van beeldvergelijking of door het lezen van op de vellen afgedrukte barcodes.

De unieke combinatie van beeld- en codevergelijking in één sensor, zoals bij de BIS510-vision-sensoren, maakt het mogelijk om tijdens de lopende productie onjuiste, defecte of verkeerd uitgelijnde gedrukte vellen te detecteren. De vision-sensor controleert de vellen aan de hand van het gedrukte beeld en vergelijkt de barcodes op de volgende vellen. Bovendien vergelijken de BIS510-sensoren alle standaard 1D-codes in zowel verticale als horizontale stand, en optioneel ook Data Matrix-codes.

De voordelen van sensoren voor velverificatie

  • Minder installatiewerk — beeld- en codevergelijking in één apparaat
  • Kortere omsteltijden — automatische teach-in-procedure van het referentieblad
  • Hoge leessnelheid — tot 4 m/s bij 10 vellen per seconde
  • Geoptimaliseerde procesbetrouwbaarheid — krachtige verlichting garandeert betrouwbare detectie op reflecterende oppervlakken

Kernsectoren

  • Druk- en papierindustrie
  • Onjuiste vellenregeling in stans-, sorteer-, vouw- en bindmachines
  • Het lezen van codes in verpakkingsmachines
Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Specialized Vision Sensor BIS510P Detects Incorrect Sheets in Print ProcessingBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
237 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.