Selecteer uw land
FP.*.FS* Control And Distribution Panel
Control and distribution panel, aluminum/stainless steel, with type of protection Ex de
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Aluminum and stainless steel enclosures
- Ex de and Ex tb certified
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, terminals and cable entries as per specification
- Various enclosure size and design variants
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE