Selecteer uw land
S1SD-1AI-2U Isolating Amplifier/Splitter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input 2-wire transmitters
- Input current and voltage sources
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA, 0/1 V ... 5 V or 0/2 V ... 10 V
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Accuracy 0.1 %
- Connection via screw terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL