Selecteer uw land
S1SD-1AI-1U.3 Millivolt Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input bipolar millivolt sources
- Output bipolar current and voltage sources
- Accuracy 0.1 %
- Configurable via DIP switches and potentiometer
- Connection via screw terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL