Selecteer uw land
S1SD-1DI-1R Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply
- Input for 2- or 3-wire sensors or AC/DC voltage sources
- Relay contact output
- Timer function
- Configurable by DIP switches
- Connection via screw terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL