Selecteer uw land
KFD2-BR-1.PA.1500 Segment CouplerFieldConnex® Fieldbus
Segment coupler 1, power supply and gateway for PROFIBUS DP to PROFIBUS PA communication
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Output: 24 ... 26 V/400 mA
- Couples PROFIBUS PA devices transparently to PROFIBUS DP
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Up to 1.5 MBit auto-adapting
- PROFIBUS DP terminator selectable
- Power Rail support
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE